Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Roterende spindel-grensebryter
  2. MSP 452
MSP 452

MSP 452

  • metallhus
  • 2 kabelinnganger
  • 4 Kontakter
  • 118 mm x 174 mm x 64 mm
2 Produkter
MSP 452-11/11Y-M20

MSP 452-11/11Y-M20

Art. nr. 101160615

Position switch

MSP 452-11/11Y-2186

MSP 452-11/11Y-2186

Art. nr. 101127983

Position switch

2 resultatet funnet