MSP 452-11/11Y-2186
Varenummer:101127983

Produktbeskrivelse
- 2 kabelinnganger
- metallhus
- 4 Kontakter
- 118 mm x 174 mm x 64 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMSP 452-11/11Y-2186
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101127983
EAN (European Article Number)4030661031873
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt1.700g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere2
Antall lukkere2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum3.000.000bevegelser
Contact opening2 x 0,5 mm
aktiveringsmoment0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt12AWG
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor64mm
Bredde på sensor118mm
Høyde på sensor174mm
Diameter på medbringeren10mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66
Arbeidstempratur-40 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152,5A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippMoment
Prelltid, maksimum43.221ms
Kontaktomslagstid, maksimum10ms
Note
Note (General)Denne roterende spindel grensebryteren med smekk-innsetting er bare egnet til bruk under normale til gjennomsnittlige driftsforhold, for eksempel for maskinverktøy, kraner og transportører. Verneklasse IP 65 iht. IEC/EN 60529.Ved å reversere kontaktene, kan spindelomdreiningen settes mellom 4 og 55 omdreininger. Kastet mot hver side er på minst 5 omdreininger.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.08.2026, 02:07