MSP 452-11/11Y-411/ -2186
Varenummer:101138564

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 2 kabelinnganger
- 4 Kontakter
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMSP 452-11/11Y-411/ -2186
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101138564
EAN (European Article Number)4030661031903
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt1.615g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere2
Antall lukkere2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum3.000.000bevegelser
Contact opening2 x 0,5 mm
aktiveringsmoment0,2Nm
Type akselmonteringFull shaft
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Note (Cable entry)with plug
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt12AWG
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor64mm
Bredde på sensor118mm
Høyde på sensor174mm
Sjaktlengde30mm
sjaktdiameter10mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152,5A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippMoment
Prelltid, maksimum43.221ms
Kontaktomslagstid, maksimum10ms
Note
Note (General)Ved å reversere kontaktene, kan spindelomdreiningen settes mellom 45 og 100 omdreininger. Kastet mot hver side er på minst 5 omdreininger.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.10.2026, 00:08