Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. MZM 100
  2. MZM 100
MZM 100

MZM 100

  • Magnetisk forrigling med innovativt og unikt driftsprinsipp
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • Plast bryterhus
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm  vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
  • Intelligent diagnose
  • Selvovervåkende seriekabling
22 Produkter
MZM 100 ST2-1P2P-A

MZM 100 ST2-1P2P-A

Art. nr. 101199622

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2RE-A

MZM 100 B ST2-1P2PW2RE-A

Art. nr. 101211070

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A

Art. nr. 101211071

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A

MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A

Art. nr. 101210772

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A

MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A

Art. nr. 101206028

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

Art. nr. 101211153

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-SD2PRE-A

MZM 100 B ST2-SD2PRE-A

Art. nr. 101211156

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PW-A

MZM 100 ST2-1P2PW-A

Art. nr. 101199623

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW-A-2930-3215

MZM 100 B ST2-1P2PW-A-2930-3215

Art. nr. 103060203

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW-A-2930

MZM 100 B ST2-1P2PW-A-2930

Art. nr. 103060202

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PWM-A

MZM 100 ST2-1P2PWM-A

Art. nr. 101209059

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PWRE-A

MZM 100 ST2-1P2PWRE-A

Art. nr. 101211066

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PWREM-A

MZM 100 ST2-1P2PWREM-A

Art. nr. 101211067

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-SD2PRE-A

MZM 100 ST2-SD2PRE-A

Art. nr. 101211145

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-SD2PREM-A

MZM 100 ST2-SD2PREM-A

Art. nr. 101211146

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2RM-A

MZM 100 B ST2-1P2PW2RM-A

Art. nr. 101209056

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PWR-A

MZM 100 ST2-1P2PWR-A

Art. nr. 101209147

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PW2RE-A

MZM 100 ST2-1P2PW2RE-A

Art. nr. 101211105

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PW2R-A

MZM 100 ST2-1P2PW2R-A

Art. nr. 101209886

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PR-A

MZM 100 ST2-1P2PR-A

Art. nr. 101210074

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A-2930

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A-2930

Art. nr. 103014614

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A-2930

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A-2930

Art. nr. 103013468

Solenoid interlock

22 resultatet funnet