Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. NAS 311 AS
  2. NAS 311 AS
NAS 311 AS

NAS 311 AS

  • Nødstopp-stasjon
  • AS-grensesnitt M12-konnektor
  • 85 mm x 85 mm x 97,8 mm
  • Integrert AS-grensesnitt
  • Trekk for å tilbakestille
  • Kjemikaliebestandighet
1 Produkter
NAS 311 ST1-AS

NAS 311 ST1-AS

Art. nr. 101173041

Emergency stop switch

1 resultatet funnet