Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Protective enclosure IP69
  2. PH-440COM
PH-440COM

PH-440COM

  • Tetthetsgrad IP69
4 Produkter
PH-COM4-ER-01

PH-COM4-ER-01

Art. nr. 103026840

Protective enclosure for SLC/SLG440COM seriesProtection field heights 330 mm ... 490 mm

PH-COM4-ER-02

PH-COM4-ER-02

Art. nr. 103026841

Protective enclosure for SLC/SLG440COM seriesProtection field heights 500 mm ... 890 mm

PH-COM4-ER-03

PH-COM4-ER-03

Art. nr. 103026843

Protective enclosure for SLC/SLG440COM seriesProtection field heights 900 mm ... 1290 mm

PH-COM4-ER-04

PH-COM4-ER-04

Art. nr. 103026844

Protective enclosure for SLC/SLG440COM seriesProtection field heights 1370 mm ... 1770 mm

4 resultatet funnet