PH-COM4-ER-02
Varenummer:103026841

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP69
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
Produkt-typebetegnelsePH-COM4-ER-02
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103026841
EAN (European Article Number)4030661517216
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002549
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002549
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePolycarbonate
Enclosure cabs materialPA6
Bruttovekt2.000g
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel10m
Konnektor stikkKabelforfeste fast integrert
Kabling av stik, mottakerKonnektorplugg M12, 5-polet
Kabling av stik, senderKonnektorplugg M12, 4-polet
Mekaniske data - mål
Height, minimum500mm
Høyde, maksimum890mm
Diameter of the protective tube50mm
Diameter of the enclosure cabs60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP69
Arbeidstempratur-10 ... +50 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 31.10.2026, 05:03