Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Tilbehør SD-grensesnitt
  2. Port

Port

SDG

SDG

  • •Serial diagnosis of up to 31 safety relays via Schmersal SD bus
  • •Automatic addressing of the connected SD bus participants
  • •Diagnostic and configuration interface for easy commissioning and maintenance of the system
  • •Extensive additional functions via integrated web server
  • •Long-term storage of log messages via SD card
  • •Conversion of status and diagnostics data to Ethernet-based fieldbus protocols
Til kategori
SD-I-U

SD-I-U

  • •UNIVERSAL port for seriekabling av diagnostiske signaler for sikkerhet-koblingsanlegg med integrert SD-grensesnitt.
  • •Omfattende mengder med statusdata og diagnostiske data for SD-enhetene overføres til kontrollsystemet gjennom feltbussgrensesnittet.
  • •Seriekabling av diagnostiske linjer på maks. 31 sikkerhets-koblingsanlegg
  • •Seriekabling av forskjellige enheter er mulig
  • •Reduserte kablingsinnsatser og kostnader som følge av seriekabling av sikkerhetskanaler og diagnostiske kabler i feltet.
  • •Automatisk adressering av sikkerhets-koblingsanlegget i SD-grensesnittet
Til kategori
SD-I-DP-V0-2

SD-I-DP-V0-2

  • •PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 for å konvertere serielle dignosesignaler til PROFIBUS DP-protokollen
  • •PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 er en PROFIBUS-slave
  • •Verneklasse IP 10 enhet for montering av kontrollkabinett, for standard DIN-skinner
Til kategori