Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Port
  2. SDG
SDG

SDG

  • Serial diagnosis of up to 31 safety relays via Schmersal SD bus
  • Automatic addressing of the connected SD bus participants
  • Diagnostic and configuration interface for easy commissioning and maintenance of the system
  • Extensive additional functions via integrated web server
  • Long-term storage of log messages via SD card
  • Conversion of status and diagnostics data to Ethernet-based fieldbus protocols
2 Produkter
SDG-ETC-RJ-CC

SDG-ETC-RJ-CC

Art. nr. 103051502

SDG-PRN-RJ-CC

SDG-PRN-RJ-CC

Art. nr. 103054152

2 resultatet funnet