Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Sikkerhetsstyreenheter
  2. PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

  • •Enkel og fleksibel parameterisering
  • •Ingen programmeringskunnskap nødvendig
  • •18 sikre innganger for overflødig polling av alle vanlige sikkerhetssensorer
  • •4 sikre halvlederutganger
  • •2 sikre reléutganger
  • •4 valgfrie signalutganger
  • •Erstatter opptil 8 sikkerhetsreléer opp til PL e / SIL 3
  • •Feil- og statusmelding i ren tekst
  • •Flerspråklig menynavigering via fargedisplay
Til kategori
Sikkerhetsmoduler

Sikkerhetsmoduler

Til kategori

SECURITY COMPACT CONTROL PROTECT SELECT MED FUNKSJONER FOR PROGRAMVALG

Den kompakte sikkerhetsstyringen PROTECT SELECT med programvalgfunksjoner er en multifunksjonsmodul som brukes til å konfigurere en beskyttelsesenhet. Konstruktøren har også mulighet til å integrere disse i ulike maskinfunksjoner. De fire ulike grunnprogrammene som er tilgjengelige, kan enkelt tilpasses til bruksområdet via menynavigering og klartekstvisning - det kreves ingen programmeringskunnskaper.

MANGE FUNKSJONER I DEN KOMPAKTE SIKKERHETSSTYRINGEN PROTECT SELECT MED PROGRAMVALGFUNKSJONER

Den enkle håndteringen av dette sikkerhetskontrollsystemet gjør det for eksempel mulig å stille inn individuell forsinkelse og avvisningstid. Ulike parametere, for eksempel overvåking av tverrkretser, kan også konfigureres etter behov. Et faktum som PROTECT SELECT-styringsenhetene har fremfor sikkerhetsrelémodulene. Brukeren drar nytte av nyttige funksjoner i alle applikasjonsprogrammer, for eksempel

  • Tilkobling av maksimalt seks tokanals sikkerhetsbryterenheter (potensialbelastet eller potensialfri) opp til PL e / SIL 3
  • Sikre, justerbare halvleder- og reléutganger med STOP 0 eller STOP 1
  • Pålitelig analog overvåking av ulike prosessvariabler, for eksempel temperatur
  • Feildiagnose med ren tekstvisning
  • Fri tildeling av tilbakemeldingssløyfe (EDM), oppstartstest, automatisk start, manuell start og overvåking av avviksfeil
  • Inngangsfilter for sprettbeskyttelsesenheter
  • Krysskretsdeteksjon ved hjelp av klokkeutgangene

Avhengig av bruksområde kan den kompakte sikkerhetsstyringen PROTECT SELECT med programvalgfunksjoner brukes med fire ulike innstillinger. Program 1 (et sikkerhetsområde med valg av driftsmodus / aktiveringsbryter) gir for eksempel mulighet til å koble til opptil fire tokanals sikkerhetsbrytere. Overstyringen skjer ved hjelp av brytere for valg av driftsmodus og aktivering. Mer informasjon om innstillingene "To sikkerhetssoner" (program 2), "Én sikkerhetssone med opptil seks sikkerhetsbrytere" (program 3) og "Én sikkerhetssone med sikker brokobling (muting)" (program 4) finner du i katalogen vår, som kan lastes ned fra nettstedet vårt.