Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. PS216
  2. PS216 roller plunger R220
PS216 roller plunger R220

PS216 roller plunger R220

  • plastic roller Ø 9,5 mm
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • LED version available
3 Produkter
PS216-T02-R220

PS216-T02-R220

Art. nr. 103035353

Position switch with safety function

PS216-T11-R220

PS216-T11-R220

Art. nr. 103035355

Position switch with safety function

PS216-Z11-R220

PS216-Z11-R220

Art. nr. 103035356

Position switch with safety function

3 resultatet funnet