PS216-T11-R220
Varenummer:103035355

Produktbeskrivelse
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePS216-T11-R220
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103035355
EAN (European Article Number)4030661539775
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
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
Aktivatortype iht. EN 50047C
KapslingsmaterialePlast, glass-fiber-forsterket
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
ValsematerialePlast
Posisjonen til kabelgjenomføringenbunn
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Tvangsbrytende kraft, minimum 40N
Aktueringshastighet, minimum60mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Tiltrekkingsmoment for festeskruene1,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Note (Cable entry)Settle length of the conductor 5...6mm
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,34 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm²
Tiltrekkingsmoment for den elektriske forbindelsen, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor32,5mm
Bredde på sensor31mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm400A
Utstyrskategori AC-15240VAC
Utstyrskategori AC-153A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-133A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.07.2026, 03:20