Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. PS116
  2. PS216 Spring rod lever F230
PS216 Spring rod lever F230

PS216 Spring rod lever F230

  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • Konstruksjon iht. EN 50047
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig
1 Produkter
PS216-Z02-F230

PS216-Z02-F230

Art. nr. 103055265

1 resultatet funnet