Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. PS226
  2. PS226 roller lever H200
PS226 roller lever H200

PS226 roller lever H200

  • hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
  • Konstruksjon iht. EN 50047
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig
4 Produkter
PS226-T11-H200

PS226-T11-H200

Art. nr. 103015090

Position switch with safety function

PS226-T12-H200

PS226-T12-H200

Art. nr. 103015091

Position switch with safety function

PS226-Z11-H200

PS226-Z11-H200

Art. nr. 103015065

Position switch with safety function

PS226-Z12-H200

PS226-Z12-H200

Art. nr. 103015066

Position switch with safety function

4 resultatet funnet