Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Posisjosbryter NY
  2. PS226

PS226

PS226 Nok S200

PS226 Nok S200

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •cable entry 2 x M20 x 1,5
  • •Design to EN 50047
  • •Tappet width Ø 8.6 mm
  • •LED version available
Til kategori
PS226 roller plunger R200

PS226 roller plunger R200

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS226 roller punger R201

PS226 roller punger R201

  • •with stainless steel roll
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •LED version available
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •cable entry 2 x M20 x 1,5
Til kategori
PS226 offset roller lever K200

PS226 offset roller lever K200

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS226 offset roller lever K201

PS226 offset roller lever K201

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS226 offset roller lever K210

PS226 offset roller lever K210

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS226 Federstab F230

PS226 Federstab F230

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •only for positioning tasks
  • •Spring rod
Til kategori
PS226 roller lever H200

PS226 roller lever H200

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS226 roller lever N200

PS226 roller lever N200

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS226 rod lever J200

PS226 rod lever J200

  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS226 Justerbar pinne J203

PS226 Justerbar pinne J203

  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
Til kategori
PS226 angle roller lever K230

PS226 angle roller lever K230

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS226 angle roller lever K240

PS226 angle roller lever K240

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS226 angle roller lever K250

PS226 angle roller lever K250

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori