Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. PS226
  2. PS226 roller plunger R200
PS226 roller plunger R200

PS226 roller plunger R200

  • hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
  • Konstruksjon iht. EN 50047
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig
7 Produkter
PS226-T02-R200

PS226-T02-R200

Art. nr. 103015077

Position switch with safety function

PS226-T11-R200

PS226-T11-R200

Art. nr. 103015076

Position switch with safety function

PS226-T12-R200

PS226-T12-R200

Art. nr. 103015078

Position switch with safety function

PS226-Z02-R200

PS226-Z02-R200

Art. nr. 103015052

Position switch with safety function

PS226-Z11-R200

PS226-Z11-R200

Art. nr. 103015051

Position switch with safety function

PS226-Z12-R200

PS226-Z12-R200

Art. nr. 103015053

Position switch with safety function

PS226-Z11-R200-U2

PS226-Z11-R200-U2

Art. nr. 103046669

Position switch with safety function

7 resultatet funnet