PS226-Z11-R200-U2
Varenummer:103046669


Produktbeskrivelse
- Aktivatorhode rotert med 90°
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
- kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Lysdiodeversjon tilgjengelig