PS226-Z02-R200
Varenummer:103015052

Produktbeskrivelse
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
- kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePS226-Z02-R200
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103015052
EAN (European Article Number)4030661501260
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
Aktivatortype iht. EN 50047C
KapslingsmaterialePlast, glass-fiber-forsterket
Bruttovekt85g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
BetjeningselementNokk med rulle R200
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Tvangsbrytende kraft, minimum 40N
Aktueringshastighet, minimum10mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 0,5m/s
Tiltrekkingsmoment for festeskruene1,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Note (Cable entry)Settle length of the conductor 5...6mm
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,34 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Tiltrekkingsmoment for den elektriske forbindelsen, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor33mm
Bredde på sensor59mm
Høyde på sensor85,6mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm400A
Utstyrskategori AC-15240VAC
Utstyrskategori AC-153A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-133A
Koblingselement2 NC-kontakter
BryteprinsippMoment
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.07.2026, 00:50