Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. PS316
  2. PS316 offset roller lever K370
PS316 offset roller lever K370

PS316 offset roller lever K370

  • hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig
6 Produkter
PS316-T11-K370

PS316-T11-K370

Art. nr. 103015157

Position switch with safety function

PS316-T12-K370

PS316-T12-K370

Art. nr. 103015158

Position switch with safety function

PS316-Z11-K370

PS316-Z11-K370

Art. nr. 103015137

Position switch with safety function

PS316-Z12-K370

PS316-Z12-K370

Art. nr. 103015138

Position switch with safety function

PS316-T03-K370

PS316-T03-K370

Art. nr. 103031819

Position switch with safety function

PS316-T02-K370

PS316-T02-K370

Art. nr. 103046687

Position switch with safety function

6 resultatet funnet