Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Posisjosbryter NY
  2. PS316

PS316

PS316 Nok S200

PS316 Nok S200

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
Til kategori
PS316 plunger S300

PS316 plunger S300

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS316 roller plunger R300

PS316 roller plunger R300

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS316 roller plunger R302

PS316 roller plunger R302

  • •with brass roller
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
Til kategori
PS316 offset roller lever K360

PS316 offset roller lever K360

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS316 offset roller lever K370

PS316 offset roller lever K370

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS316 roller lever H300

PS316 roller lever H300

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS316 roller lever H310

PS316 roller lever H310

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS316 Rollenschwenkhebel N301

PS316 Rollenschwenkhebel N301

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS316 roller lever H326

PS316 roller lever H326

  • •with rubber roller 50 mm diameter
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
Til kategori
PS316 Arm med rulle H330

PS316 Arm med rulle H330

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
Til kategori
PS316 roller lever N300

PS316 roller lever N300

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS316 roller lever N306

PS316 roller lever N306

  • •with rubber roller 50 mm diameter
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •LED version available
Til kategori
PS316 roller lever N308

PS316 roller lever N308

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS316 roller lever N360

PS316 roller lever N360

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS316 roller lever N370

PS316 roller lever N370

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS316 rod lever J300

PS316 rod lever J300

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori