Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. PS316
  2. PS316 roller lever N306
PS316 roller lever N306

PS316 roller lever N306

  • with rubber roller 50 mm diameter
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50041
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available
5 Produkter
PS316-T02-N306

PS316-T02-N306

Art. nr. 103034519

Position switch with safety function

PS316-T11-N306

PS316-T11-N306

Art. nr. 103031881

Position switch with safety function

PS316-T12-N306

PS316-T12-N306

Art. nr. 103027587

Position switch with safety function

PS316-Z02-N306

PS316-Z02-N306

Art. nr. 103034520

Position switch with safety function

PS316-Z11-N306

PS316-Z11-N306

Art. nr. 103034521

Position switch with safety function

5 resultatet funnet