Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. PS316
  2. PS316 rod lever J300
PS316 rod lever J300

PS316 rod lever J300

  • hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig
6 Produkter
PS316-T11-J300

PS316-T11-J300

Art. nr. 103015163

Position switch

PS316-T12-J300

PS316-T12-J300

Art. nr. 103015164

Position switch

PS316-Z11-J300

PS316-Z11-J300

Art. nr. 103015143

Position switch

PS316-Z12-J300

PS316-Z12-J300

Art. nr. 103015144

Position switch

PS316-Z11-ST-J300

PS316-Z11-ST-J300

Art. nr. 103037280

Position switch

PS316-Z12-ST-J300

PS316-Z12-ST-J300

Art. nr. 103038021

Position switch

6 resultatet funnet