Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. PS316
  2. PS316 roller lever N360
PS316 roller lever N360

PS316 roller lever N360

  • hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig
3 Produkter
PS316-T20-N360

PS316-T20-N360

Art. nr. 103031355

Position switch with safety function

PS316-Z11-N360

PS316-Z11-N360

Art. nr. 103031350

Position switch with safety function

PS316-Z11-ST-N360-I

PS316-Z11-ST-N360-I

Art. nr. 103054411

3 resultatet funnet