Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. SEPG 05.3
  2. SEPG 05.3
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • formstøpt lett legering
  • 2 kapslet del
  • Stativ- og veggmontering mulig
  • Ergonomisk betjening
  • Kabelhoder og relé kan monteres i den indre delen
  • Betjeningspanelet er egnet for minst 8 ekstra kommandoenheter og indikatorlamper
  • Hull bores under dekselet og sentralt hull Ø = 22,3mm
8 Produkter
SEPG05.3.1.0.22/95

SEPG05.3.1.0.22/95

Art. nr. 101172760

Two-hand control panel

SEPG05.3.2.0.22/95

SEPG05.3.2.0.22/95

Art. nr. 101172762

Two-hand control panel

SEPG05.3.2.1.22/95

SEPG05.3.2.1.22/95

Art. nr. 101172763

Two-hand control panel

SEPG05.3.3.0.22/95

SEPG05.3.3.0.22/95

Art. nr. 101172764

Two-hand control panel

SEPG05.3.3.1.22/95

SEPG05.3.3.1.22/95

Art. nr. 101172761

Two-hand control panel

SEPG05.3.4.0.22/95

SEPG05.3.4.0.22/95

Art. nr. 101172765

Two-hand control panel

SEPG05.3.L.22

SEPG05.3.L.22

Art. nr. 101172767

Two-hand control panel

SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1

SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1

Art. nr. 103008216

Two-hand control panel

8 resultatet funnet