Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Protective enclosure IP69
  2. SH-445
SH-445

SH-445

  • Tetthetsgrad IP69
4 Produkter
SH-445-ER-01

SH-445-ER-01

Art. nr. 103055814

Protective enclosure for SLC/SLG445 seriesProtection field heights 170 mm ... 490 mm

SH-445-ER-02

SH-445-ER-02

Art. nr. 103055815

Protective enclosure for SLC/SLG445 seriesProtection field heights 500 mm ... 890 mm

SH-445-ER-03

SH-445-ER-03

Art. nr. 103055816

Protective enclosure for SLC/SLG445 seriesProtection field heights 900 mm ... 1290 mm

SH-445-ER-04

SH-445-ER-04

Art. nr. 103055817

Protective enclosure for SLC/SLG445 seriesProtection field heights 1370 mm ... 1770 mm

4 resultatet funnet