SH-445-ER-04
Varenummer:103055817

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP69
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
Produkt-typebetegnelseSH-445-ER-04
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103055817
EAN (European Article Number)4030661647722
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePolycarbonate
Enclosure cabs materialV4A
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel10m
Konnektor stikkKabelforfeste fast integrert
Kabling av stik, mottakerKonnektorplugg M12, 12-polet
Kabling av stik, senderKonnektorplugg M12, 4-polet
Mekaniske data - mål
Height, minimum1.370mm
Høyde, maksimum1.770mm
Diameter of the protective tube50mm
Diameter of the enclosure cabs60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP69
Arbeidstempratur-25 ... +50 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.08.2026, 02:10