SSG-SB-L
Varenummer:-

Produktbeskrivelse
- Robust design
- 2-kanals system
- Enkel montering
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSSG-SB-L
Gobale egenskaper
StandardEN ISO 13849-1EN ISO 13856-3
MaterialePU flexible foam
Materiale i overflaten / overflatematerialePolyurethane PUR
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall pre-kablet kabel1
Antall ledere4
Klassifisering
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
PFH-verdi3,16 x 10⁻⁷/h
Note (PFH-value)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Aktiviseringskraft600N
Note (Actuating force)Med rund kropp Ø 80 mm
Tillatt belastning3.35N/mm2
Notice (Admissable load)Med rund kropp Ø 80 mm
Effektivt koblingsområde, minimum-45°
Effektivt koblingsområde, maksimum+45°
Mechanical data - Connection technique
Ledertverrsnitt0,34mm²
Mekaniske data - mål
Bredde, minimum200mm
Bredde, maksimum3.000mm
Height, minimum80mm
Høyde, maksimum300mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP54
Arbeidstempratur+0 ... +55 °C
Ambient conditions - Insulation values
Forurensningsgrad2
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Groove strips for fastening are included in scope of delivery.
Tilbehør
Recommended safety switchgearSRB 301STSRB-E-301ST
Note
Note (General)Special design on request
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 30.10.2026, 21:17