TV4H 015-11Y
Varenummer:131058059


Produktbeskrivelse
- 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- 2 Kontakter
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
- Elastisiteten i fjæren tillater unøyaktig bevegelse av aktuatoren
Vennligst logg inn for å se priser