TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
Varenummer:153026882

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Konstruksjon iht. EN 50041