Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Skjevgangsvakt
  2. UV. 432Y
UV. 432Y

UV. 432Y

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 62 mm x 80 mm x 50 mm ( grunnleggende komponent)
  • Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
3 Produkter
UV. 432Y-1OE=10GRAD-2OE=18GRAD

UV. 432Y-1OE=10GRAD-2OE=18GRAD

Art. nr. 103003520

Position switch

UV. 432Y-M20

UV. 432Y-M20

Art. nr. 101162761

Position switch

UV. 432Y-S=18GR- OE=70GR.

UV. 432Y-S=18GR- OE=70GR.

Art. nr. 101092688

Position switch

3 resultatet funnet