TZS01.110/L
TZS01.110/L
Downloads
- Thermoplastic enclosure
- Long life
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Ordering data
Product type description |
TZS01.110/L |
Article number (order number) |
101030855 |
EAN (European Article Number) |
4030661607047 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
niskie |
Housing material |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Gross weight |
382 g |
General data - Features
Number of safety contacts |
2 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 Operations |
B10D Normally open contact (NO) |
1 000 000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
1 000 000 Operations |
Actuating speed, maximum |
0,2 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Terminale śrubowe |
Cable section, minimum |
0,5 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Mechanical data - Dimensions
Length |
39,5 mm |
Width |
50 mm |
Height, minimum |
106,5 mm |
Width of sensor |
50 mm |
Height of sensor |
39,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
400 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
8 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
5 A |
Switching element |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Switching principle |
Działanie migowe |
Material of the contacts, electrical |
Srebro |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 03.05.2025, 11:11