schmersal_s_icon.png

TZS01.110/L

Código do item: 101030855

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Invólucro em termoplástico
  • Longa durabilidade
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

11931043

Descrição do tipo de produtos

TZS01.110/L

Número de artigo (Número de encomenda)

101030855

EAN (European Article Number)

4030661607047

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-02

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-02

Número ETIM, versão 7.0

EC002592

Número ETIM, versão 6.0

EC002592

Propriedades globais

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

382 g

Propriedades globais - Características

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

2.000.000 comutações

B10D contato normalmente aberto (NA)

1.000.000 comutações

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Velocidade de atuação, máximo

0,2 m/s

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Bornes com rosca

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,5 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

39,5 mm

Largura

50 mm

Height, minimum

106,5 mm

Largura de sensor

50 mm

Altura do sensor

39,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

400 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

2,5 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

8 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

5 A

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Ação Rápida

Material dos contatos, elétrico

Prata

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

O atuador não está incluído no fornecimento.

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 29/08/2025 22:52