schmersal_s_icon.png

TZS01.110/L

Número de artículo: 101030855

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Caja de termoplástico
  • Larga vida
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

11931043

Descripción del tipo de producto

TZS01.110/L

Número de artículo (Nº artículo)

101030855

EAN (European Article Number)

4030661607047

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Propiedades Globales

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Peso bruto

382 g

Datos generales - Características

Cantidad de contactos de seguridad

2

Certificación de seguridad

Normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

2.000.000 Maniobras

B10D contacto normalmente abierto (NA)

1.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Velocidad de accionamiento, máxima

0,2 m/s

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conexionado por tornillos

Sección del cable, mínima

0,5 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Indicación

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

39,5 mm

Anchura

50 mm

Height, minimum

106,5 mm

Anchura del sensor

50 mm

Altura del sensor

39,5 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

400 V

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

2,5 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

8 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

5 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

Acción brusca

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 18/8/2025 10:44