schmersal_s_icon.png

TZS01.110/L

Artikelnummer: 101030855

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Plasthus
  • Lång livslängd
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Beställningsinformation

Produktbeteckning

TZS01.110/L

Artikelnummer (beställningsnummer)

101030855

EAN (European Article Number)

4030661607047

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-02

ETIM-nummer, version 7.0

EC002592

ETIM-nummer, version 6.0

EC002592

Globala egenskaper

Kodningsnivå enligt EN ISO 14119

låg

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast

Bruttovikt

382 g

Allmänna data - Egenskaper

Antal säkerhetskontakter

2

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

2.000.000 kopplingar

B10D Normalt öppen kontakt (NO)

1.000.000 kopplingar

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

1.000.000 kopplingar

Aktiveringshastighet, maximum

0,2 m/s

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvanslutning

Anslutningsarea, minimum

0,5 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Mekaniska data - mått

Längd

39,5 mm

Bredd

50 mm

Höjd, minimum

106,5 mm

Sensorns bredd

50 mm

Sensorns höjd

39,5 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Omgivningstemperatur

-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

400 V

Märkstötspänning

2,5 kV

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

8 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

5 A

Kopplingsdon

Öppnare (NC)

Kopplingsprincip

Moment

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-02 02:36