TZS01.110/L
Varenummer:
101030855
TZS01.110/L
Varenummer:
101030855
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Plast bryterhus
- Lang levetid
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TZS01.110/L |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101030855 |
EAN (European Article Number) |
4030661607047 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002592 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002592 |
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Bruttovekt |
382 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standard |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2.000.000 bevegelser |
B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1.000.000 bevegelser |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
Aktueringshastighet, maksikum |
0,2 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skruetilslutning |
Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Lengde |
39,5 mm |
Bredde |
50 mm |
Høyde, minimum |
106,5 mm |
Bredde på sensor |
50 mm |
Høyde på sensor |
39,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
2,5 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
8 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
5 A |
Koblingselement |
Åpner (NC) |
Bryteprinsipp |
Moment |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.08.2025, 12:36