schmersal_s_icon.png

TZS01.110/L

品番: 101030855

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 長寿命
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

注文データ

Product type description

TZS01.110/L

部品番号(注文番号)

101030855

EAN(欧州部品番号)

4030661607047

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-02

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-26-02

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-02

ETIM番号、バージョン7.0

EC002592

ETIM番号、バージョン6.0

EC002592

一般データ

Coding level according to EN ISO 14119

Low

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

総重量

382 g

一般データ - 仕様

安全接点数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

2,000,000 操作

B10D NO接点

1,000,000 操作

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

作動速度, 最大

0.2 m/s

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子

ケーブル断面積、最小

0.5 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

長さ

39.5 mm

50 mm

高さ、最小

106,5 mm

センサーの幅

50 mm

センサーの高さ

39.5 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度

-25 ... +70 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

400 V

定格インパルス耐電圧

2.5 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

8 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

5 A

スイッチ素子

NC接点

スイッチ原理

スナップアクション

接点材質、電気的

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/06/27 15:45