schmersal_s_icon.png

TZS01.110/L

Artikelnummer: 101030855

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Kunststofbehuizing
  • Lange levensduur
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

TZS01.110/L

Artikelnummer (bestelnummer)

101030855

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661607047

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-02

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-02

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-02

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002592

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002592

Algemene gegevens

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Brutogewicht

382 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

2.000.000 schakelingen

B10D Maakcontact (NO)

1.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Max. bedieningssnelheid

0,2 m/s

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schroefaansluitklemmen

Draaddoorsnede, minimum

0,5 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

39,5 mm

Breedte

50 mm

Height, minimum

106,5 mm

Breedte van de sensor

50 mm

Hoogte van de sensor

39,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

400 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

2,5 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

8 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

5 A

Schakelelement

Verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Sprongschakeling

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 30/08/2025 05:34