1. Wyłączniki pozycyjne
  2. 235

235

235 Trzpień naciskowy S

235 Trzpień naciskowy S

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
Przejdź do kategorii
235 Trzpień ruchomy z montażem centralnym 4S

235 Trzpień ruchomy z montażem centralnym 4S

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
Przejdź do kategorii
235 Trzpień z rolką z montażem centralnym 4R

235 Trzpień z rolką z montażem centralnym 4R

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
Przejdź do kategorii
235 Trzpień z rolką R

235 Trzpień z rolką R

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
Przejdź do kategorii
235 Dźwignia najazdowa z rolką 1R

235 Dźwignia najazdowa z rolką 1R

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
Przejdź do kategorii
235 Dźwignia najazdowa z rolką K

235 Dźwignia najazdowa z rolką K

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
Przejdź do kategorii
235 Dźwignia kątowa K4

235 Dźwignia kątowa K4

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
Przejdź do kategorii
235 Dźwignia kątowa 3K

235 Dźwignia kątowa 3K

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
  • •Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów
Przejdź do kategorii
235 Dźwignia kątowa 4K

235 Dźwignia kątowa 4K

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
  • •Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów
Przejdź do kategorii
235 Dźwignia z rolką 1H

235 Dźwignia z rolką 1H

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
  • •Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
Przejdź do kategorii
235 Dźwignia kątowa 7H

235 Dźwignia kątowa 7H

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
  • •wyłącznie do pozycjonowania
  • •Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
Przejdź do kategorii
235 Dźwignia z rolką 7H-2138

235 Dźwignia z rolką 7H-2138

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
  • •Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
Przejdź do kategorii
235 Dźwignia prętowa 10H

235 Dźwignia prętowa 10H

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
  • •wyłącznie do pozycjonowania
  • •Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
Przejdź do kategorii
235 Dźwignia z rolką 12H

235 Dźwignia z rolką 12H

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
  • •Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
Przejdź do kategorii
235 Dźwignia kątowa 14H

235 Dźwignia kątowa 14H

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
  • •Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
Przejdź do kategorii
235 Dźwignia prętowa ze sprężyną AF

235 Dźwignia prętowa ze sprężyną AF

  • •wyłącznie do pozycjonowania
  • •Możliwość aktywowania z każdej strony
  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
Przejdź do kategorii