1. 235
  2. 235 Dźwignia kątowa 3K
235 Dźwignia kątowa 3K

235 Dźwignia kątowa 3K

  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50047
  • Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów
9 Produkty
T3K 235-02Z-M20

T3K 235-02Z-M20

Nr kat. 151165319

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

T3K 235-11Z-M20

T3K 235-11Z-M20

Nr kat. 151166356

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Z3K 235-02Z

Z3K 235-02Z

Nr kat. 151145014

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Z3K 235-11Z-M20

Z3K 235-11Z-M20

Nr kat. 151165850

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Z3K 235-11Z-RVA-M20

Z3K 235-11Z-RVA-M20

Nr kat. 151165838

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Z3K 235-11Z-M20-1637

Z3K 235-11Z-M20-1637

Nr kat. 151189217

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

T3K 235-20Z

T3K 235-20Z

Nr kat. 151091555

Wyłączniki pozycyjne

Z3K 235-11Z-2219

Z3K 235-11Z-2219

Nr kat. 151146949

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Z3K 235-11Z-ST-2404

Z3K 235-11Z-ST-2404

Nr kat. 151206024

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

9 znalezione wyniki