A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1
Numer katalogowy:
101209997
A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1
Numer katalogowy:
101209997
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Kabel podłączony fabrycznie
- 4-polowy
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101209997 |
EAN (European Article Number) |
4030661385228 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 61076-2-104 |
Wykonanie |
kątowy |
Ciężar brutto |
339 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba biegunów |
4 |
Liczba żył przewodu |
4 |
Dane mechaniczne
Moment obrotowy, maksimum |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
10 m |
Przekrój żyły |
0,25 mm2 |
Średnica przewodu |
4,3 mm |
Kąt gięcia (stały) |
5 x Ø-kabel |
Kąt gięcia (ruchomy) |
10 x Ø-kabel |
Kolor płaszcza przewodu |
czarny |
Materiał płaszcza kabla |
PVC |
Dane mechaniczne - konektor strona A
Konektor |
Female connector, M8 |
Konstrukcja |
wygięte |
Blokada konektora |
Blokowanie śrubą |
Materiał dławicy |
Metal, CuZn, niklowany |
Materiał korpusu uchwytu |
Tworzywo sztuczne, TPU |
Kolor korpusu uchwytu |
czarny |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 IP67 IP68 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-25 ... +80 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
+0 ... +80 °C |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
4 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Prąd znamionowy |
4 000 mA |
Układ zestyków
STYK 1 |
Brązowe |
STYK 2 |
Białe |
STYK 3 |
Niebieskie |
STYK 4 |
Czarne |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
replacement part
103011350 A-K4P-M8-S-W-10M-GY-1-X-X-4
- Kabel podłączony fabrycznie
- 4-polowy
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.05.2025, 23:44