AES 1102

AES 1102

  • Monitorowanie czujników magnetycznych bezpieczeństwa typoszeregu BNS
  • 1 zestyk bezpieczeństwa, STOP 0
Oznaczenie typu produktu:
AES 1102.(1)

(1)
bez24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Zasilanie

AES 1102 24 VDC

Numer katalogowy 101128981

Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa

Do artykułu

AES 1102.1 110 VAC

Numer katalogowy 101128795

Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa

Do artykułu

AES 1102.2 230 VAC

Numer katalogowy 101128796

Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa

Do artykułu

AES 1102.4 42 VAC

Numer katalogowy 101126152

Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa

Do artykułu