AES 1112

AES 1112

  • Monitorowanie czujników magnetycznych bezpieczeństwa typoszeregu BNS
  • 1 zestyk bezpieczeństwa, STOP 0
Oznaczenie typu produktu:
AES 1112.(1)

(1)
bez24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Zasilanie

AES 1112 24 VDC

Numer katalogowy 101128982

Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa

Do artykułu

AES 1112.1 110 VAC

Numer katalogowy 101128798

Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa

Do artykułu

AES 1112.2 230 VAC

Numer katalogowy 101128799

Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa

Do artykułu

AES 1112.3 24 VAC

Numer katalogowy 101128800

Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa

Do artykułu