AES 7112.1 110 VAC
AES 7112.1 110 VAC
- Monitorowanie czujników magnetycznych bezpieczeństwa typoszeregu BNS
- 1 zestyk bezpieczeństwa, STOP 0
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
AES 7112.1 110 VAC |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101115497 |
EAN (European Article Number) |
4030661058467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana |
Ciężar brutto |
236 g |
Dane ogólne - właściwości
Wykrywanie zerwania przewodu |
Tak |
Wykrywanie zwarcia |
Tak |
Funkcja automatycznego resetu |
Tak |
Reset po odłączeniu napięcia zasilania |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Liczba diod LED |
1 |
Liczba zestyków NC |
2 |
Liczba zestyków NO |
4 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
1 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Kategoria zatrzymania |
0 |
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa |
d |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
3 |
Wartość PFH |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
uwaga |
do maks. 50 000 cykli przełączania / rok i maks. obciążenia styków 80% |
Safety Integrity Level (SIL) |
2 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
3 000 000 operacji |
Montaż |
montaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
sztywny lub elastyczny Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, maksimum |
1,5 mm² |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
105 mm |
Wysokość |
96 mm |
Głębokość |
58 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowy |
IP40 |
Stopień ochrony miejsca instalacji |
IP54 |
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, amplituda 0,35 mm, ± 15 % |
odporność na uderzenie |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60664-1 |
2 |
Dane elektryczne
Zakres częstotliwości |
50 Hz 60 Hz |
Znamionowy prąd cieplny |
5 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne |
93,5 VAC |
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum |
121 VAC |
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne |
93,5 VAC |
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum |
121 VAC |
Elektryczny pobór mocy |
1,5 W |
Rezystancja zestyków, maksimum |
0,1 Ω |
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków) |
w nowym stanie |
Opóźnienie wyłączania w przypadku awarii zasilania, typowe |
80 ms |
Opóźnienie wyłączania w przypadku zatrzymania awaryjnego, typ. |
20 ms |
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, typowe |
100 ms |
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe |
20 ms |
Materiał zestyków, elektrycznych |
AgSn0 |
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15 |
250 VAC |
Prąd, kategoria użytkowania AC-15 |
2 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
2 A |
Zdolność przełączania, minimum |
10 VDC |
Zdolność przełączania, minimum |
10 mA |
Zdolność przełączania, maksimum |
250 VAC |
Zdolność przełączania, maksimum |
8 A |
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Rezystancja, maksimum |
40 Ω |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Napięcie, kategoria użytkowania DC-12 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-12 |
0,1 A |
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe (Piny pomocnicze)
Zdolność przełączania, maksimum |
24 VDC |
Zdolność przełączania, maksimum |
2 A |
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznej |
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej |
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działania |
Operacja uprawniona |
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne) |
Czujnik bezpieczeństwa Osłony bezpieczeństwa |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu. |
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń) |
Schemat okablowania dla zamknietej osłony bezpieczeńatwa i stanu z wyłączonym zasilaniem. Monitorowanie 1 osłony, wyposażonej w magnetyczny czujnik bezpieczeństwa typoszeregu BNS Monitorowanie kolejnych osłon: Kolejne magnetyczne czujniki bezpieczeństwa można podłączyć do S2 w podobny sposób, jak w przypadku podłączonych do S1. Do zabezpieczenia osłony bezpieczeństwa, PL do c i Kategoria 1 |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Przykład połączeń (okablowanie elektryczne)
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Przykład okablowania
Deklaracja zgodności UE |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | AES 7112 AES 7112.3-2261 |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa do monitorowania bezdotykowych wyłączników bezpieczeństwa i układów przekaźników bezpieczeństwa w połączeniu z magnetycznymi wyłącznikami bezpieczeństwa serii BNS |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa maszynowa | 2006/42/EG |
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej | 2014/30/EU | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Jednostka notyfikowana dla Certyfikacja systemu QS zgodnie z załącznikiem X, 2006/42/WE: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Nr ident.: 0035 |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 16 grudnia 2021 |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.09.2024, 11:10