AZ 415
- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- regulowalny zatrzask kulkowy do 400 N
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Aktywatory sprężynujące
Oznaczenie typu produktu: AZ 415-(1)ZPK-(2) |
(1) | |
02/11 | 2 zestyki NC / 1 zestyk NO, 1 zestyk NC |
02/02 | 2 zestyki NC / 2 zestyki NC |
02/20 | 2 zestyki NC / 2 zestyki NO |
11/11 | 1 zestyk NO, 1 zestyk NC / 1 zestyk NO, 1 zestyk NC |
(2) | |
1637 | złocone zestyki |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.