AZ201-I2-ST2-T-1P2P
Numer katalogowy:103015819
Archiwum

Opis produktu
- Wielokrotne kodowanie przy użyciu technologii RFID
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
- Maks. długość łańcucha czujników 200 m
- Okablowanie szeregowe z diagnostyką
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- Inteligentna diagnostyka
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ201-I2-ST2-T-1P2P
Numer artykułu (Numer katalogowy)103015819
EAN (European Article Number)4030661504339
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyANATELcULusFCCICTÜVUKCA
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Informacje ogólneKodowanie indywidualne, wielokrotnie programowalne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119Wysokie / duże
Zasada działaniaRFID, 125 kHz
Moc nadawcza RFID, maksimum-6dBm
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Czas trwania zagrożenia, maksimum200ms
Czas reakcji wyjść bezpieczeństwa przy wyłączeniu przez aktywator, maksimum100ms
Czas reakcji wyjść bezpieczeństwa przy wyłączeniu przez wejścia bezpieczeństwa, maksimum1,5ms
Ciężar brutto410g
Dane ogólne - właściwości
Detekcja zwarciaTak
Wykrywanie zwarciaTak
Łączenie szeregoweTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH1,90 x 10⁻⁹/h
Wartość PFD1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła zatrzasku30N
Szybkość najazdu, maksimum0,2m/s
Wykonanie śrub mocujących2x M6
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, minimum0,7Nm
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, maks1Nm
UwagaTorx T10
Mechanical data - Switching distances
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao4mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar30mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Histereza (Odległość wyłączania), maksimum1,5mm
Powtarzalność R0,5mm
Mechanical data - Connection technique
Długość łańcucha czujników, maksimum200m
Uwaga (Długość łańcucha czujników)Długość przewodu i jego przekrój wpływają na spadek napięcia w zależności od prądu wyjściowego
Uwaga (Połączenie szeregowe)Liczba urządzeń nieograniczona, zwrócić uwagę na zewnętrzne zabezpieczenie przewodu, maks. 31 urządzeń w przypadku diagnostyki SD
przyłączeKonektor M12, 8-polowy
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika50mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika220mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +85 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaIII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 %
Prąd jałowy I0, typowy50mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy700mA
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia100A
Zewnętrzne zabezpieczenie przewodu i urządzenia2A gG
Opóźnienie gotowości, maksymalnie4.000ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne1Hz
Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe
Oznaczenie, wejścia bezpieczeństwaX1 und X2
Progi przełączania−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Pobór prądu dla 24 V5mA
Czas trwania impulsu testowego, maksimum1ms
Częstotliwość impulsu testowego, minimalne100ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwaY1 i Y2
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa)250mA
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
Spadek napięcia Ud, maksimum4V
Prąd resztkowy Ir, maksimum0,5mA
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,25A
Częstotliwość impulsu testowego, zazwyczaj1.000ms
Czas trwania impulsu testowego, maksimum0,5ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC2
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1C2
Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne
Oznaczenie, wyjścia diagnostyczneOUT
Prąd znamionowy50mA
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
Spadek napięcia Ud, maksimum4V
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,05A
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Błąd / usterka: czerwona dioda LEDNapięcie zasilające UB: Zielona dioda LEDStan urządzenia: żółta dioda LED
Układ zestyków
STYK 1A1 Napięcie zasilania UB
STYK 2X1 Wejście bezpieczne 1
STYK 3A2 GND
STYK 4Y1 Wyjście bezpieczne 1
STYK 5OUT Wyjście diagnostyczne
STYK 6X2 Wejście bezpieczne 2
STYK 7Y2 Wyjście bezpieczne 2
STYK 8n.c.
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.08.2026, 02:39