AZM 170 B ST-AS RAP
AZM 170 B ST-AS RAP
Oznaczenie typu produktu: AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
B | Aktywator monitorowany |
BZ | Jednoczesne monitorowanie aktywatora i cewki elektromagnesu |
(2) | |
ST | Konektor M12 |
(3) | |
bez | Siła zatrzasku 5 N |
R | Siła zatrzasku 30 N |
(4) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
(5) | |
P | Zasilanie elektromagnesu 24 VDC (Aux.) |
(6) | |
2197 | Zwolnienie ręczne dla ryglowania sprężyną |
- Aktywator monitorowany
- Ryglowany napięciem
- Blokady elektromagnetyczne
- Zintegrowany AS-Interface
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- z podwójną izolacją
- duża siła ryglująca
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AZM 170 B ST-AS RAP |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101210414 |
EAN (European Article Number) |
4030661390406 |
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
TÜV cULus ASi-SaW |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Zasada działania |
elektromechaniczne |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Czas reakcji, maksimum |
100 ms |
Ciężar brutto |
310 g |
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie napięciem |
Tak |
Aktywator monitorowany |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Liczba kierunków aktywacji |
2 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
c |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
1 |
Wartość PFH |
1,16 x 10⁻⁶ /h |
Uwaga (wartość PFH) |
maksymalnie 100 000 cykli przełączania na rok |
Safety Integrity Level (SIL) |
1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga: |
Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją. |
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa |
d |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
3 |
Wartość PFH |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Uwaga (wartość PFH) |
maksymalnie 100 000 cykli przełączania na rok |
Safety Integrity Level (SIL) |
2 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Siła ryglująca |
1 000 N |
Siła zatrzasku |
30 N |
Szybkość najazdu, maksimum |
2 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor M12, 4-polowy, kodowanie A |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość czujnika |
90 mm |
Wysokość czujnika |
75,5 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Wilgotność względna, minimum |
30 % |
Wilgotność względna, maksimum |
95 % |
Uwaga (wilgotność względna) |
zapobiegający skraplaniu zapobiegający zamarzaniu |
Ocena zabezpieczenia |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
32 VDC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
0,8 kV |
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 |
3 |
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Prąd roboczy, maksimum |
100 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
Specyfikacja AS-i |
Safety-Slave |
Wersja AS-i |
V 2.1 |
Profil AS-i |
S-7.B.F.E |
AS-i, kod IO |
0x7 |
AS-i, kod ID |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
Wejście AS-i, kanał 1 |
Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów |
Wejście AS-i, kanał 2 |
Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów |
Wyjścia AS-i, DO 0 |
Sterowanie elektromagnesem |
Wyjścia AS-i, DO 1 |
Brak funkcji |
Wyjścia AS-i, DO 2 |
Brak funkcji |
Wyjścia AS-i, DO 3 |
Brak funkcji |
Bity parametru AS-i, P0 |
Wykryta osłona bezpieczeństwa i aktywator |
Bity parametru AS-i, P1 |
Blokada elektromagnetyczna zaryglowana |
Bity parametru AS-i, P2 |
Brak funkcji |
Bity parametru AS-i, P3 |
Brak funkcji |
Uwaga (bity parametru AS-i) |
Ustaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF) FID: błąd urządzeń peryferyjnych |
Adres modułu wejściowego AS-i |
0 |
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i) |
Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator |
Dane elektryczne - Napięcie pomocnicze (Aux)
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Prąd roboczy |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) |
(1) Zielona dioda LED: Napięcie zasilające (2) Czerwona dioda LED: Błąd komunikacji / adres urządzenia podległego = 0 (3) żółta dioda LED: Stan aktywacji |
Układ zestyków
STYK 1 |
AS-i + |
STYK 2 |
Aux - (P) |
STYK 3 |
AS-Interface - |
STYK 4 |
Aux + (P) |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa ryglowane napięciem wolno stosować wyłącznie w przypadkach specjalnych po wnikliwej ocenie ryzyka wypadku, ponieważ przy zaniku napięcia lub uruchomieniu wyłącznika głównego istnieje możliwość otwarcia osłony. |
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat TÜV
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 13. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.05.2024, 04:00