1. AZM 415
  2. AZM 415
Archiwum
AZM 415

AZM 415

  • regulowalny zatrzask kulkowy do 400 N
  • Obudowa metalowa
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • Wytrzymała budowa
  • długa żywotność
  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Zacisk śrubowy
8 Produkty
Archiwum
AZM 415-02/11ZPK 110 VAC

AZM 415-02/11ZPK 110 VAC

Nr kat. 101174537

Blokada elektromagnetyczna

Archiwum
AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

Nr kat. 101174577

Blokada elektromagnetyczna

Archiwum
AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

Nr kat. 101174535

Blokada elektromagnetyczna

Archiwum
AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

Nr kat. 101117715

Blokada elektromagnetyczna

Archiwum
AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

Nr kat. 101152789

Blokada elektromagnetyczna

Archiwum
AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC

AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC

Nr kat. 101204319

Blokada elektromagnetyczna

Archiwum
AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC

AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC

Nr kat. 101136126

Blokada elektromagnetyczna

Archiwum
AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

Nr kat. 101207928

Blokada elektromagnetyczna

8 znalezione wyniki