1. Blokady elektromagnetyczne
  2. AZM190
Archiwum
AZM190

AZM190

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • długa żywotność
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Możliwy obrót głowicy o 4 x 90°
  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Przedział okablowania
  • wąska obudowa, nadaje się zwłaszcza do mocowania na drzwiach uchylnych, profilach aluminiowych i ogrodzeniach
  • Mechanizm uszczelniający zapobiegający gromadzeniu się brudu
  • Zacisk śrubowy
9 Produkty
Archiwum
AZM190-11/01RK-24VDC

AZM190-11/01RK-24VDC

Nr kat. 131029937

Blokada elektromagnetyczna

Archiwum
AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20

AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20

Nr kat. 101155679

Blokada elektromagnetyczna

Archiwum
AZM190-B5

AZM190-B5

Nr kat. 101029966

Aktywator

Archiwum
AZM190-11/01RKAT-24VDC

AZM190-11/01RKAT-24VDC

Nr kat. 103034469

Blokada elektromagnetyczna

Archiwum
MP190

MP190

Nr kat. 101029969

Płyta montażowa

Archiwum
MP190-V

MP190-V

Nr kat. 103009486

Płyta montażowa

Archiwum
MP190-VD

MP190-VD

Nr kat. 103009487

Płyta montażowa

Archiwum
AZM190-02/01RK-48VAC

AZM190-02/01RK-48VAC

Nr kat. 133016950

Blokada elektromagnetyczna

Archiwum
AZM190-11/01RKAE0-115VAC

AZM190-11/01RKAE0-115VAC

Nr kat. 133006287

Blokada elektromagnetyczna

9 znalezione wyniki