Bariery świetlne bezpieczeństwa

SLB 240
- zwarta budowa Zintegrowany moduł bezpieczeństwa
- Zasięg 15 m
- Bezpieczne wyjścia OSSD do PLc
- Start automatyczny lub reset ręczny
- Wytrzymała, metalowa obudowa z przewodem lub konektorem M12
- Narzędzie intslacyjne i wskaźnik diagnostyczny

SLB 440
- zwarta budowa Zintegrowany moduł bezpieczeństwa
- Zasięg 75m (w testach do 90m)
- Bezpieczne wyjścia OSSD do PLe
- Start automatyczny lub reset ręczny
- Wytrzymała, metalowa obudowa z przewodem lub konektorem M12
- Opcjonalna grzałka do zastosowań zewnętrznych do –30°C
- Narzędzie intslacyjne i wskaźnik diagnostyczny
ZAPORY ŚWIETLNE BEZPIECZEŃSTWA SLB
Zapory świetlne bezpieczeństwa SLB należą do grupy optoelektronicznych urządzeń zabezpieczających. Są to bezdotykowe urządzenia ochronne (w skrócie BUO), które są stosowane głównie w centrach obróbkowych do montażu/manipulacji, a także w przemyśle drzewnym, papierniczym i drukarskim, w magazynach wysokiego składowania i maszynach pakujących. Zastosowanie optoelektronicznych urządzeń zabezpieczających jest korzystne, ponieważ pozwalają na rezygnację z ruchomych osłon (tzn. drzwi ochronnych) i równocześnie zawsze zapewniają dobrą widoczność obszaru roboczego maszyny lub urządzenia.W optoelektronicznych systemach bezpieczeństwa nadajnik i odbiornik znajdują się w dwóch oddzielnych obudowach. Pole ochronne z promieni podczerwonych emitowane przez nadajnik jest analizowane przez odbiornik. Jeżeli pole ochronne zostanie przerwane (przez obiekt lub osobę), natychmiast jest generowany sygnał zatrzymania i maszyna zatrzymuje się.
ZAPORY ŚWIETLNE BEZPIECZEŃSTWA SLB 240 / 440 O KOMPAKTOWEJ KONSTRUKCJI
Zapory świetlne bezpieczeństwa z serii SLB 240 i SLB 440 są niezwykle kompaktowe i mają wbudowany moduł bezpieczeństwa. Dzięki wyjątkowo zwartej konstrukcji dobrze wpasowują się w otaczającą konstrukcję i można je łatwo i szybko zamontować nawet w ograniczonej przestrzeni. Kompaktowość nie odbywa się wcale kosztem zasięgu: Oba warianty osiągają zasięg 15 metrów. Model SLB 440-H ma zasięg do 75 metrów i jest opcjonalnie dostępny z wbudowanym ogrzewaniem do stosowania w ekstremalnie niskich temperaturach.
Wszystkie zapory świetlne SLB posiadają bezpieczne wbudowane wyjścia półprzewodnikowe (2x PNP) i można je bezpośrednio włączyć do obwodu bezpieczeństwa bez zewnętrznego modułu bezpieczeństwa. Zgodnie z normą IEC 61496 nowa seria produktów spełnia wszystkie wymagania dla wszystkich aplikacji typu 2 lub 4.
Wszystkie wersje są wyposażone w wizualne narzędzie do ustawiania, które upraszcza uruchamianie. Wersje SLB są wyposażone w 4-krotny poziom kodowania, dzięki czemu w jednej aplikacji można obsługiwać do 4 par czujników w jednym kierunku bez wzajemnych zakłóceń. Parametryzacja nie wymaga stosowania środków pomocniczych, np. systemów uruchamiania lub komputera, odbywa się za pomocą urządzenia sterowniczego (przycisku). Użytkownik może wybrać tryb automatyczny, ponowne uruchomienie, tryb konfigurowania lub tryb diagnostyczny.
ZAPORY ŚWIETLNE BEZPIECZEŃSTWA SLB I RÓŻNE AKCESORIA
Do zapór świetlnych bezpieczeństwa SLB i innych optoelektronicznych urządzeń zabezpieczających grupa Schmersal oferuje różne akcesoria, takie jak lustra odwracające, stojaki podłogowe i kątowniki montażowe