schmersal_s_icon.png

BDF200-FB-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24

Numer katalogowy: 103041561

Downloads

TraceParts Dane CAD
CADENAS Dane CAD
  • smukła, odporna na uderzenia obudowa
  • do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
  • do montazu na standardowych profilach aluminiowych
  • Zatrzymanie awaryjne z elektronicznymi urządzeniami OSSD

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

BDF200-FB-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103041561

EAN (European Article Number)

4030661557489

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)

Uwaga: patrz klucz zamówieniowy

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Normy

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

Niesprzyjające warunki klimatyczne

DIN EN 60068

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne, tworzywo​​ termoplastyczne​​ wzmocnione​​ włóknem​​ szklanym,​ samogasnące​

Czas reakcji, maksimum

50 ms

Czas trwania zagrożenia, maksimum

100 ms

Wykorzystane pozycje, pozycja 1

Wyłącznik E-stop z zatrzaskiem

Wykorzystane pozycje, pozycja 2

Key-operated switch, 1 latching position and 1 zero position, key removal position in position 1

Wykorzystane pozycje, pozycja 3

Illuminated pushbutton, yellow

Wykorzystane pozycje, pozycja 4

Pushbutton, white

Ciężar brutto

280 g

Dane ogólne - właściwości

Diagnostyka szeregowa

Nie

Field box interface

Yes

Lampka wskaźnikowa

Tak

Funkcje bezpieczeństwa

Tak

Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych

2

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

4

Wartość PFH

2,89 x 10⁻¹⁰ /h

Uwaga (wartość PFH)

maksymalnie 5 000 cykli przełączania na rok

Safety Integrity Level (SIL)

3

Żywotność

20 Rok(lata)

Dane mechaniczne

Trwałość mechaniczna, przycisk zatrzymania awaryjnego

100.000 operacji

Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące

1.000.000 operacji

Montaż

wewnętrzne otwory montażowe

Wykonanie śrub mocujących

2x M5

Mechanical data - Connection technique

Przyłącze (mechaniczne)

Konektor M12, 8-pol., kodowanie typu A

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość

40 mm

Wysokość

69 mm

Głębokość

252,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm / 5 g

odporność na uderzenie

30 g / 11 ms

Ocena zabezpieczenia

III

Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

32 VDC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

0,8 kV

Kategoria przepięcia

III

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100

3

Dane elektryczne

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

35 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Prąd znamionowy

600 mA

Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1

100 A

Czas do gotowości, maksimum

2.000 ms

Częstotliwość wyłączania, minimalne

1 Hz

Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe

Oznaczenie, wejścia bezpieczeństwa

X1 and X2

Progi przełączania wejść bezpieczeństwa

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Pobór prądu wyjść bezpieczeństwa dla 24V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujście

C1

Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródło

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwa

Y1 and Y2

Wyjście bezpieczne

short-circuit proof, p-type

Spadek napięcia Ud, maksimum

1 V

Prąd szczątkowy

0,5 mA

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-12

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-12

0,25 A

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

1 ms

Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródło

C1

Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujście

C1

Electrical data - Serial diagnostic SD

Designation, Serial diagnostic SD

OUT

Operation current

10 mA

Design of control elements

odporne na zwarcie, typu p

Wiring capacitance

50 nF

Układ zestyków

STYK 1

A1 Napięcie zasilania UB

STYK 2

X1 Wejście bezpieczne 1

STYK 3

A2 GND

STYK 4

Y1 Wyjście bezpieczne 1

STYK 5

OUT Szeregowe wyjście diagnostyczne

STYK 6

X2 Wejście bezpieczne 2

STYK 7

Y2 Wyjście bezpieczne 2

STYK 8

n.c.


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 24.08.2025, 15:42